ベースレベル

ベースレベル
通常単価:
4,776
通常出荷日:
7日目

【特長】
・日本製。
・土間ならしに使えます。
・板金のおさえに使えます。
・外壁・ボード取り付け時の水平・垂直測定に便利です。
・防水機能付きです。
・3勾配が測定出来る水平気泡管付きです。
【用途】
・水平・垂直の測定
・土間ならし

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ED-60BSN

型番
ED-60BSN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,776円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ベースレベルの型番ED-60BSNのページです。
型番ED-60BSNに関する仕様情報を記載しております。

ED-60BSNで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)