エビスダイヤモンド 角度計付Gレベル・建築用 シルバー 450mm

エビスダイヤモンド 角度計付Gレベル・建築用 シルバー 450mm
通常単価:
3,575
通常出荷日:
7日目

【特長】
・日本製。
・ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
・精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。
・1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
・衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。
・V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
・水平窓がつながっていて線引きガイドで使えます。
・450mm以上は測定に便利な取手付きです。
・角度計付で360°の測定が出来ます。
【用途】
・水平・垂直・角度の測定
【商品仕様】
・色:シルバー
・長さ(mm):450
・高さ(mm):51
・厚さ(mm):19.5
・感度:0.35mm/m=0.0201°
・精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内
・水平・垂直気泡管
・JANコード:4950515131033
・トラスココード:806-6736
・質量:301g
【材質/仕上】
・アルミ合金押出材硬化処理
・6本線レンズ付アクリル水平気泡管
・6本線アクリル垂直気泡管
・角度計

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ED-45GCAN

型番
ED-45GCAN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,575円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

エビスダイヤモンド 角度計付Gレベル・建築用 シルバー 450mmの型番ED-45GCANのページです。
型番ED-45GCANに関する仕様情報を記載しております。

ED-45GCANで型番確定

エビスダイヤモンド 角度計付Gレベル・建築用 シルバー 450mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)