磁石付Gレベル・土木用

磁石付Gレベル・土木用
通常単価:
2,786
通常出荷日:
7日目

【特長】
・日本製。
・ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
・精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。
・1/100・1/200の勾配測定が出来ます。
・衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。
・V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
・3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
【用途】
・水平・垂直の測定

型番

1 の型番候補があります候補を表示

ED-18GMN

型番
ED-18GMN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,786円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

磁石付Gレベル・土木用の型番ED-18GMNのページです。
型番ED-18GMNに関する仕様情報を記載しております。

ED-18GMNで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)