モクバ印 超硬センターポンチ 100mm(ブリスターパック入り)

モクバ印 超硬センターポンチ 100mm(ブリスターパック入り)
通常単価:
957
通常出荷日:
9日目

【特長】
・先端の超硬チップは衝撃に耐えるポンチに合った材質を使用しています。
【用途】
・正確な穴空け加工に
【商品仕様】
・寸法(mm):10×100
・寸法(mm):10×100
・JANコード:4960408016101
・トラスココード:806-9952
・質量:60g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼/超硬チップ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E7-100

型番
E7-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

957円

1個

9日目

Loading...

  1. 1

モクバ印 超硬センターポンチ 100mm(ブリスターパック入り)の型番E7-100のページです。
型番E7-100に関する仕様情報を記載しております。

E7-100で型番確定

モクバ印 超硬センターポンチ 100mm(ブリスターパック入り)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)