ロックスリング ソフター E 5T(赤)X7.0m

ロックスリング ソフター E 5T(赤)X7.0m

通常単価:
38,187
通常出荷日:
4日目

【特長】
・柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
・外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
【用途】
・一般玉掛用ソフトタイプ。
・繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
【商品仕様】
・両端アイ形最大使用荷重(t):5
・全長(m)7.0
・寸法(mm)アイ長さ×幅×厚み:500×85×25
・トラスココード:851-7609
・質量:7.07kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

38,187

型番 : E-5TX7.0
通常出荷日 4日目
通常単価 38,187

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロックスリング ソフター E 5T(赤)X7.0mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)