モクバ印 ヨセポンチ 25mm(28mm×250mm)

モクバ印 ヨセポンチ 25mm(28mm×250mm)
通常単価:
1,763
通常出荷日:
5日目

【特長】
・安全ロープ取付け穴付です。
・全体熱処理済です。
【用途】
・鉄骨のボルトの穴合せに
【商品仕様】
・寸法(mm):250
・寸法(mm):250
・対象穴:25mm
・JANコード:4960408017139
・トラスココード:806-9945
・質量:950g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E12-25

型番
E12-25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,763円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

モクバ印 ヨセポンチ 25mm(28mm×250mm)の型番E12-25のページです。
型番E12-25に関する仕様情報を記載しております。

E12-25で型番確定

モクバ印 ヨセポンチ 25mm(28mm×250mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)