ダイキ アルミ単動シリンダー30tストローク150

ダイキ アルミ単動シリンダー30tストローク150

通常単価:
145,333
通常出荷日:
4日目

【特長】
・アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。
・重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。
・遠隔操作が行えます。
・アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。
・軽量で高品質、しかも安価で求められます。
【用途】
・大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス
・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。
・大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用。
・災害時での人命救助
・家屋の移動
【商品仕様】
・アルミ二ウムシリンダー単動式スプリングリターン能力30TON
・揚程150m/m
・最低高さ267m/m
・最高高さ417m/m
・直径113m/m
・必要油量639CC
・油圧ホース・油圧ポンプは別売り
・オプションで滑り止めベースあり。
・JANコード:4582203291189
・トラスココード:721-6734
・質量:8.4kg
【材質/仕上】
・アルミ合金
【セット内容/付属品】
・カプラー付

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 油圧ポンプは、圧力設定値70MPA以内でご使用ください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

145,333

型番 : DZR306
通常出荷日 4日目
通常単価 145,333

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ダイキ アルミ単動シリンダー30tストローク150のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)