ヨドコウ ヨド蔵MD合板床タイプ

ヨドコウ ヨド蔵MD合板床タイプ

通常単価:
635,225
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・物置から趣味の収納スペースまで、断熱タイプの多目的物置。
・壁と天井にウレタンを使用し優れた断熱性を実現。
・防災備蓄倉庫としても活躍。
・用途に合わせてオプションをプラス、オリジナルな収納スペースを実現します。
【商品仕様】
・間口(mm):4443
・奥行(mm):2584.5
・高さ(mm):2468
・床面積([[M2]]):11.31
・ブロック数(個):42
・床面積(坪):3.43
・床面積(坪):3.43
・トラスココード:868-3886
・質量:797kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

635,225

型番 : DZB4425HWSG
通常出荷日 お見積り
通常単価 635,225

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ヨドコウ ヨドハウス Nタイプ 画像

ヨドコウ ヨドハウス Nタイプ

ヨドコウ(淀川製鋼所)

ヨドコウ ヨドハウス Dタイプ 画像

ヨドコウ ヨドハウス Dタイプ

ヨドコウ(淀川製鋼所)

ヨドコウ ヨド物置 エルモ LMD-2215 スミ 画像

ヨドコウ ヨド物置 エルモ LMD-2215 スミ

ヨドコウ(淀川製鋼所)

ヨドコウ ヨド蔵MD合板床タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)