ヨシタケ ドレンセパレーター(フランジ) 40A

ヨシタケ ドレンセパレーター(フランジ) 40A

通常単価:
50,809
通常出荷日:
4日目

【特長】
・サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
【用途】
・適用流体:蒸気・空気。
・空調設備・工業設備。
【商品仕様】
・最高圧力(MPa):蒸気は2.0、空気は1.0
・最高圧力(MPa):蒸気は2.0、空気は1.0
・最高温度:220℃
・接続方式:JIS 10Kまたは20KFFフランジ
・JANコード:4589946470604
・トラスココード:802-1336
・質量:16.7kg
【材質/仕上】
・本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
・ノズル:ねずみ鋳鉄

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

50,809

型番 : DS-2-40A
通常出荷日 4日目
通常単価 50,809

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ヨシタケ ドレンセパレーター(フランジ) 40Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)