テラモト エアロカートM用 すいがら回収セット

テラモト エアロカートM用 すいがら回収セット

通常単価:
5,541
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・水タンク:W170×D290×H330mm
・水タンク受:W352×D315×H140mm
・JANコード:4904771484402
・トラスココード:782-1999
【材質/仕上】
・水タンク:ポリエチレン
・水タンク受:スチールクロームメッキ仕上

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

5,541

型番 : DS-227-830-0
通常出荷日 お見積り
通常単価 5,541

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

テラモト エアロカートM用 すいがら回収セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)