テラモト エアロカートアルファ用 回収袋

テラモト エアロカートアルファ用 回収袋

通常単価:
1,520
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・回収袋です。
【商品仕様】
・サイズ:約W350×D280×H350mm
・サイズ:約W350×D280×H350mm
・JANコード:4904771108056
・トラスココード:782-1948
・質量:110g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

1,520

型番 : DS-227-211-0
通常出荷日 お見積り
通常単価 1,520

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

テラモト エアロカートアルファ用 回収袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)