タイユー ドラムダンパー 投入高さ1100mm デジタル計量器付

タイユー ドラムダンパー 投入高さ1100mm デジタル計量器付

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・足踏式油圧機構と独特なフォークでドラム缶の昇降が楽にできます。
・車輪が大きく移動が簡単です。
・チャック首振り式で、ドラム缶をよりつかみやすくなりました。
・デジタル計量器付きです。
・必要な場所へ移動して、内容物を計量しながら投入作業ができる動くはかりです。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):300
・奥行(mm):1320
・幅(mm):1160
・高さ(mm):1810
・投入口高さ(mm):0~1100
・操作1回リフト量(mm):21
・デジタル計量(g):200
・前輪(mm):φ250ゴム2個
・200Lスチールドラム用。
・質量:200kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

(i)ご注意

  • 防爆区域では使用できません。 
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : DML-1100-S
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タイユー ドラムダンパー 投入高さ1100mm デジタル計量器付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)