ダイケン 連続型物置 基準型 一般型 W920×D920

ダイケン 連続型物置 基準型 一般型 W920×D920

通常単価:
67,898円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・何棟でも連結できます。
・さびに強いカラー鋼板製です。
【用途】
・屋外用連続型物置。
・一般地域用。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:920×920×2120
・床面積(坪):0.26
・床面積(平米):0.85
・積雪荷重:1200N/m2(120kg/m2)
・床板強度:6000N/m2(600kg/m2)
・棚板強度(8型):600N(60kg)
・トラスココード:127-3778
・質量:90kg
【材質/仕上】
・スチール(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)/ポリエステル樹脂塗装
【セット内容/付属品】
・取付ビス類
・S字フック
・アンカープレート
・棚板(8型):2枚

基本スペック

  • 材質1
    スチール(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)/ポリエステル樹脂塗装

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
トラスココード

絞り込み

  • 127-3812
  • 127-3787
  • 127-3778
  • 127-3755
  • 127-2215
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 90000.0
  • 109700.0
  • 114200.0
  • 139100.0
  • 161900.0
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
127-3778
90000.0

お見積り

67,898

型番 : DM-KNRP0909
通常出荷日 お見積り
通常単価 67,898

スペック

  • トラスココード
    127-3778
  • 質量(g)
    90000.0
  • 材質1
    スチール(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)/ポリエステル樹脂塗装
127-2215
109700.0

お見積り

69,897

型番 : DM-KNRP0913
通常出荷日 お見積り
通常単価 69,897

スペック

  • トラスココード
    127-2215
  • 質量(g)
    109700.0
  • 材質1
    スチール(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)/ポリエステル樹脂塗装
127-3787
114200.0

お見積り

84,397

型番 : DM-KNRP1309
通常出荷日 お見積り
通常単価 84,397

スペック

  • トラスココード
    127-3787
  • 質量(g)
    114200.0
  • 材質1
    スチール(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)/ポリエステル樹脂塗装
127-3755
139100.0

お見積り

78,895

型番 : DM-KNRP1313
通常出荷日 お見積り
通常単価 78,895

スペック

  • トラスココード
    127-3755
  • 質量(g)
    139100.0
  • 材質1
    スチール(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)/ポリエステル樹脂塗装
127-3812
161900.0

お見積り

94,897

型番 : DM-KNRP1317
通常出荷日 お見積り
通常単価 94,897

スペック

  • トラスココード
    127-3812
  • 質量(g)
    161900.0
  • 材質1
    スチール(塗装溶融亜鉛めっき鋼板)/ポリエステル樹脂塗装

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ダイケン 連続型物置 基準型 一般型 W920×D920のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)