MURAKO ディスクホイール外径100ΦM10穴80#

MURAKO ディスクホイール外径100ΦM10穴80#
通常単価:
671
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・垂直に研磨布を植え、隙間があいているため目詰まりがなく、ワークにヤケが起こりません。
【用途】
・金属の表面研磨
・サビ落とし
・塗料はがし
・メッキ前研磨
・木工研磨
・プラスチック研磨
【商品仕様】
・粒度(#):80
・外径(mm):100
・羽根長さ(mm):15
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根枚数(枚):80
・穴径(mm):M10
・砥粒:アランダム
・穴径(mm):M10
・砥粒:アランダム
・使用工具:100mmディスクグラインダー
・トラスココード:852-5006
・質量:80g
【材質/仕上】
・アランダム砥粒

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DH100M10-80

型番
DH100M10-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

671円

5個

お見積り

Loading...

  1. 1

MURAKO ディスクホイール外径100ΦM10穴80#の型番DH100M10-80のページです。
型番DH100M10-80に関する仕様情報を記載しております。

DH100M10-80で型番確定

MURAKO ディスクホイール外径100ΦM10穴80#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)