• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ミニモ ユニポリッシュ ハード#320 φ25 (5本入)

ミニモ ユニポリッシュ ハード#320 φ25 (5本入)
通常単価:
3,604
通常出荷日:
7日目

【特長】
・目詰まりしやすい素材の研磨作業に最適です。
・放熱効果に優れ、研磨焼けが発生しません。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):25
・軸径(mm):6.0
・粒度(#):320
・全長(mm):62.0
・幅(mm):25
・最高使用回転数(rpm):15000
・粒度:ハード#320
・粒度:ハード#320
・先端径:Φ25
・JANコード:4571130877368
・トラスココード:852-7029
・質量:134g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DE2413

型番
DE2413
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,604円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ミニモ ユニポリッシュ ハード#320 φ25 (5本入)の型番DE2413のページです。
型番DE2413に関する仕様情報を記載しております。

DE2413で型番確定

ミニモ ユニポリッシュ ハード#320 φ25 (5本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)