タジマ ドライバーカッター L500 フレンチブルー クリアケース

タジマ ドライバーカッター L500 フレンチブルー クリアケース

通常単価:
444
通常出荷日:
1日目

【特長】
・オートロック式(ロック力25キロ)です。
・ホルダー全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
・ホルダー部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
・ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
・ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちします。
【用途】
・厚物切断用カッター
【商品仕様】
・全長(mm):186
・適合替刃:CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50・CB-50D
・ロック方式:オートロック
・刃厚:0.5mm
・安全ロープ取り付け環付
・凄刃黒標準装備
・JANコード:4975364110190
・トラスココード:813-4895
・質量:97g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・ブレードホルダー:ステンレス鋼

(i)ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

444

型番 : DCL500FBCL
通常出荷日 1日目
通常単価 444

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

タジマ ドライバーカッター L500 フレンチブルー クリアケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)