• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#120 φ4 10本

ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#120 φ4 10本
通常単価:
2,616
通常出荷日:
7日目

【特長】
・研削作業に適したゴム砥石です。
・深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):4
・軸径(mm):M1.7
・粒度(#):120 WAミディアム
・幅(mm):11
・最高使用回転数(rpm):10000
・粒度:WA ミディアム#120
・粒度:WA ミディアム#120
・先端径:Φ4
・トラスココード:852-6934
・質量:9g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DB3702

型番
DB3702
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,616円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#120 φ4 10本の型番DB3702のページです。
型番DB3702に関する仕様情報を記載しております。

DB3702で型番確定

ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#120 φ4 10本のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)