• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 φ4 (10本入)

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 φ4 (10本入)
通常単価:
2,616
通常出荷日:
7日目

【特長】
・研磨作業に適したゴム砥石です。
・弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):4
・軸径(mm):3.0
・粒度(#):80 WAミディアム
・全長(mm):43.5
・幅(mm):13
・最高使用回転数(rpm):30000
・粒度:WA ミディアム#80
・粒度:WA ミディアム#80
・先端径:Φ4
・JANコード:4571130866713
・トラスココード:852-6873
・質量:26g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DB2021

型番
DB2021
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,616円

1個

7日目

Loading...

  1. 1

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 φ4 (10本入)の型番DB2021のページです。
型番DB2021に関する仕様情報を記載しております。

DB2021で型番確定

ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 φ4 (10本入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)