長谷川 検電器収納皮ケース(HSN-6A用)

長谷川 検電器収納皮ケース(HSN-6A用)
通常単価:
3,002
通常出荷日:
5日目

【特長】
・検電器HSN-6A型用の収納皮ケースです。
【商品仕様】
・検電器収納皮ケース(HSN-6A用)
・トラスココード:838-5135
・質量:110g
【材質/仕上】
・皮

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DA01015

型番
DA01015
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,002円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

長谷川 検電器収納皮ケース(HSN-6A用)の型番DA01015のページです。
型番DA01015に関する仕様情報を記載しております。

DA01015で型番確定

長谷川 検電器収納皮ケース(HSN-6A用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)