KOD アイベル・CRTガタ

KOD アイベル・CRTガタ
通常単価:
1,155
通常出荷日:
11日目

【特長】
・アクリル削り出し加工により精度が抜群です。
【用途】
・14
【商品仕様】
・サイズ:Φ35×12mm
・サイズ:Φ35×12mm
・JANコード:4993711581639
・トラスココード:851-1317
・質量:14g
【材質/仕上】
・アクリル樹脂

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CRT-35

型番
CRT-35
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,155円

1個

11日目

Loading...

  1. 1

KOD アイベル・CRTガタの型番CRT-35のページです。
型番CRT-35に関する仕様情報を記載しております。

CRT-35で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)