• 2018/4/23 18:30~19:45の間、システムトラブルのため当サイトのご利用ができませんでしたが、現在は復旧しております。
    ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

MURAKO カートリッジロール 320#

MURAKO カートリッジロール 320#
通常単価:
229
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):15000
・外径×幅×軸径(mm):16×25×6
・質量:(g)17
・テーパー型
・JANコード:4560118266386
・トラスココード:852-6618
・質量:17g
【材質/仕上】
・アランダム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR1625T-320

型番
CR1625T-320
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

229円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

MURAKO カートリッジロール 320#の型番CR1625T-320のページです。
型番CR1625T-320に関する仕様情報を記載しております。

CR1625T-320で型番確定

MURAKO カートリッジロール 320#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)