• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

MURAKO カートリッジロール 240#

MURAKO カートリッジロール 240#
通常単価:
229
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):15000
・外径×幅×軸径(mm):16×25×6
・質量:(g)17
・テーパー型
・JANコード:4560118266379
・トラスココード:852-6617
・質量:17g
【材質/仕上】
・アランダム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR1625T-240

型番
CR1625T-240
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

229円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

MURAKO カートリッジロール 240#の型番CR1625T-240のページです。
型番CR1625T-240に関する仕様情報を記載しております。

CR1625T-240で型番確定

MURAKO カートリッジロール 240#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)