• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

MURAKO カートリッジロールテーパー型外径16幅20軸径6120#

MURAKO カートリッジロールテーパー型外径16幅20軸径6120#
通常単価:
268
通常出荷日:
10日目

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨
【商品仕様】
・外径(mm):16
・軸径(mm):6
・粒度(#):120
・砥粒:アランダム
・幅(mm):20
・最高使用回転数(rpm):15000
・テーパー型
・トラスココード:852-6594
・質量:16g
【材質/仕上】
・アランダム砥粒

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR1620T-120

型番
CR1620T-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

268円

10個

10日目

Loading...

  1. 1

MURAKO カートリッジロールテーパー型外径16幅20軸径6120#の型番CR1620T-120のページです。
型番CR1620T-120に関する仕様情報を記載しております。

CR1620T-120で型番確定

MURAKO カートリッジロールテーパー型外径16幅20軸径6120#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)