• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

MURAKO カートリッジロール 80#

MURAKO カートリッジロール 80#
通常単価:
155
通常出荷日:
7日目

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):15000
・外径×幅×軸径(mm):13×20×6
・質量:(g)14
・テーパー型
・JANコード:4560118265822
・トラスココード:852-6502
・質量:14g
【材質/仕上】
・アランダム

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR1320T-80

型番
CR1320T-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

155円

10個

7日目

Loading...

  1. 1

MURAKO カートリッジロール 80#の型番CR1320T-80のページです。
型番CR1320T-80に関する仕様情報を記載しております。

CR1320T-80で型番確定

MURAKO カートリッジロール 80#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)