• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径680#

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径680#
通常単価:
179
通常出荷日:
10日目

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨
【商品仕様】
・外径(mm):10
・軸径(mm):6
・粒度(#):80
・砥粒:アランダム
・幅(mm):25
・最高使用回転数(rpm):15000
・ストレート型
・トラスココード:852-6402
・質量:15g
【材質/仕上】
・アランダム砥粒

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR1025S-80

型番
CR1025S-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

179円

10個

10日目

Loading...

  1. 1

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径680#の型番CR1025S-80のページです。
型番CR1025S-80に関する仕様情報を記載しております。

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径680#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番CR1025S-80で確定しました。