• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径6180#

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径6180#
通常単価:
165
通常出荷日:
10日目

【特長】
・研磨布をロール状に巻いています。
・細部の研磨に適しています。
【用途】
・細部研磨
・金型研磨
・鉄、ステンレス、木工の研磨
【商品仕様】
・外径(mm):10
・軸径(mm):6
・粒度(#):180
・砥粒:アランダム
・幅(mm):25
・最高使用回転数(rpm):15000
・ストレート型
・トラスココード:852-6386
・質量:15g
【材質/仕上】
・アランダム砥粒

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CR1025S-180

型番
CR1025S-180
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

165円

10個

10日目

Loading...

  1. 1

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径6180#の型番CR1025S-180のページです。
型番CR1025S-180に関する仕様情報を記載しております。

CR1025S-180で型番確定

MURAKO カートリッジロールストレート型外径10幅25軸径6180#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)