(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤークラフトニッパ

ワイヤークラフトニッパ

通常単価:
2,388
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ワイヤークラフト用に開発したニッパです。
・女性でも扱いやすいよう軽くできています。
【用途】
・鋭利な刃で、繊細に切断します。

基本スペック

  • JANコード
    4960225390019
  • トラスココード
    826-6559
  • 質量(g)
    85.000
  • 材質1
    バナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 切断能力([[MM2]])銅より線
    2.0

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,388

型番 : CR01
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,388

スペック

  • JANコード
    4960225390019
  • トラスココード
    826-6559
  • 質量(g)
    85.000
  • 材質1
    バナジウム鋼
  • 材質2
    グリップ:エラストマー樹脂
  • 切断能力([[MM2]])銅より線
    2.0
  • RoHS ?
    6

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)