ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) C 1.0T用

ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) C 1.0T用

通常単価:
1,874
通常出荷日:
7日目

【特長】
・特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
・擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
【用途】
・ソフターE1t用コーナーパッド
・角張ったもの等には必ずご使用下さい。
【商品仕様】
・長さ(mm):500
・ソフターE1t用(1本通し)コーナーパッドマジック付、筒状タイプ
・寸法(mm)幅×厚み:75×3.2
・トラスココード:851-7426
・質量:0.22kg
【材質/仕上】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 使用可能温度100℃以下 耐化学薬品用では、ありません

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

1,874

型番 : CP-SE-C1.0
通常出荷日 7日目
通常単価 1,874

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) C 1.0T用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)