ワタナベ パンチカーペット ローズベージュ 防炎 91cm×30m

ワタナベ パンチカーペット ローズベージュ 防炎 91cm×30m

通常単価:
23,373
通常出荷日:
5日目

【特長】
・不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。
・簡単施工であらゆる場所に対応できます。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号[EO050126]
【用途】
・立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。
【商品仕様】
・色:ローズベージュ
・長さ(m):30
・厚さ(mm):3
・幅(m):1.82
・幅(m):1.82
・ロールタイプ
・JANコード:4903620901107
・トラスココード:868-2854
・質量:19kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

23,373

型番 : CPS-731-91-30
通常出荷日 5日目
通常単価 23,373

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ワタナベ パンチカーペット ローズベージュ 防炎 91cm×30mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)