福山ゴム キャプテンプロセフティー 6 ブラック 30.0

福山ゴム キャプテンプロセフティー 6 ブラック 30.0

通常単価:
5,434
通常出荷日:
7日目

【特長】
・鉄先芯入です。
・不快な静電気を除去する、通電機能付きです。
・アウターソールは耐油仕様です。
・つま先部に、耐熱糸を使用しているので溶接作業中のスパッタ(溶けた金属の粒状)が飛散しても切れにくいです。
・靴の先部(先芯の所)に天然皮革使用で、破れにくいです。
・底が柔らかくてかえりがよく、疲れにくいです。
・マジック仕様で脱ぎ履ぎが、非常に簡単です。
・ウレタンソールで軽量です。
【用途】
・一般作業
【商品仕様】
・寸法(cm):30.0
・足幅サイズ:3E
・JIS S種相当
・耐圧迫性荷重:10±0.1kN
・耐油静電
・ウイズ:3E
・JANコード:4963475461270
・質量:1580g
【材質/仕上】
・アッパー:合成皮革+天然皮革
・アウターソール:PUインジェクション(ウレタン)
・先芯:鉄先芯(単体では、H種相当)
・カップインソール:EVA+ポリエステル

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

7日目

5,434

型番 : CPS6BK-30.0
通常出荷日 7日目
通常単価 5,434

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ガロア#1 画像

ガロア#1

福山ゴム工業

ジョルディック DX-2 画像

ジョルディック DX-2

福山ゴム工業

福山ゴム キャプテンプロセフティー 6 ブラック 30.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)