IS コバルトムサシドリル 7.6mm

IS コバルトムサシドリル 7.6mm
通常単価:
1,874
通常出荷日:
11日目

【特長】
・先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
・センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
【用途】
・被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。
【商品仕様】
・刃径(mm):7.6
・溝長(mm):78
・全長(mm):111
・シャンク径(mm):7.6
・先端段付き形状
・先端角:120°
・二段錐で先端部に案内用の小径ドリルが有り。
・クロスシンニング加工
・トラスココード:502-0212
・質量:130g
【材質/仕上】
・材質:HSCO-M42

型番

1 の型番候補があります候補を表示

COUMD-7.6

型番
COUMD-7.6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,874円

5個

11日目

Loading...

  1. 1

IS コバルトムサシドリル 7.6mmの型番COUMD-7.6のページです。
型番COUMD-7.6に関する仕様情報を記載しております。

COUMD-7.6で型番確定

IS コバルトムサシドリル 7.6mmのレビュー