(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

IS コバルト強力正宗ショートドリル 11.8mm

IS コバルト強力正宗ショートドリル 11.8mm
通常単価:
3,507
通常出荷日:
11日目

【特長】
・シンニング入りです。
・切り屑の排出が良い特殊溝形状です。
【用途】
・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
【商品仕様】
・刃径(mm):11.8
・溝長(mm):47
・全長(mm):95
・シャンク径(mm):11.8
・有効加工深さ:溝長に準じる
・ショートドリルです。
・ショートドリル
・先端角:135°
・トラスココード:500-5884
・質量:320g
【材質/仕上】
・材質: HSCO-M42

型番

1 の型番候補があります候補を表示

COS-11.8

型番
COS-11.8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,507円

5個

11日目

Loading...

  1. 1

IS コバルト強力正宗ショートドリル 11.8mmの型番COS-11.8のページです。
型番COS-11.8に関する仕様情報を記載しております。

COS-11.8で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

IS コバルト強力正宗ショートドリル 11.8mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)