(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

NT カッティングマット

NT カッティングマット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
3,750
通常出荷日:
11日目

【特長】
・A2サイズです。
・作業台を傷めないカッター用下敷きです。
・半透明なのでライトテーブルで透写しながらの作業ができます。
【用途】
・ほぼ全てのカッターを使用した作業に適します
【商品仕様】
・半透明
・白
・半透明ホワイト単色
・JANコード:4904011013812
・トラスココード:853-3848
・質量:786g
【材質/仕上】
・オレフィン系樹脂

基本スペック

  • トラスココード
    853-3848
  • JANコード
    4904011013812
  • 質量(g)
    786.000
  • 材質1
    オレフィン系樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

3,750

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : CMW-606G
通常出荷日 11日目
通常単価 3,750

スペック

  • トラスココード
    853-3848
  • JANコード
    4904011013812
  • 質量(g)
    786.000
  • 材質1
    オレフィン系樹脂

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)