• 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

FLIR CM174サーマルイメージ付きクランプメーター

FLIR CM174サーマルイメージ付きクランプメーター
通常単価:
75,810
通常出荷日:
2日目

【特長】
・クランプメーターにサーマルイメージカメラが一体となった世界初のクランプメーターです。
・サーマルイメージにより熱負荷の高い箇所から効率的に点検が可能です。
【商品仕様】
・直流電流(A):600
・交流電流(A):600
・直流電圧(V):1000
・交流電圧(V):1000
・抵抗(Ω):6000
・検波方式:真の実効値整流(RMS)
・電源:単4乾電池×4本(付属)
・幅×奥行×高さ:89×43×241mm
・最大表示:6000カウント
・最大測定導体径:35mm
・フレックスプローブにより3000Aまで拡張可能
・TRMS Loz VFDモード 突入電流 スマートダイオードなどの先進の測定機能を搭載
・JANコード:0793950371749
・トラスココード:826-6760
・質量:426g
【材質/仕上】
・PC-ABS
・TPU
【セット内容/付属品】
・単4電池×4本
・プレミアムシリコンテストリード
・ユーザー説明書(CD)

(i)ご注意

  • サーマルイメージ部で直接太陽を見ないでください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CM174

型番
CM174
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

75,810円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

FLIR CM174サーマルイメージ付きクランプメーターの型番CM174のページです。
型番CM174に関する仕様情報を記載しております。

FLIR CM174サーマルイメージ付きクランプメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番CM174で確定しました。