タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-Z2215

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-Z2215

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ごみ置場に最適な静かな連動吊り戸
・ユニバーサルデザインの把手
・安心の換気穴付扉
・共同使用に適した施錠
・12世帯用
・結露減少型
【用途】
・集合住宅等のゴミ置き場
・結露現象屋根
【商品仕様】
・結露減少型下部寸法mm)間口×奥行×高さ):2200×1590×2060
・上部寸法mm)間口×奥行×高さ):2280×1795×2110
・床面積平方メートル):3.50
・組立費基礎・土間工事費別途)税込:\15750
・タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-Z2215
・JANコード:4904780109440
・トラスココード:111-6175
・質量:172.1kg
【セット内容/付属品】
・軒とい
・たて樋
・アンカープレート

(i)ご注意

  • 施工工事はメーカー指定業者にてお請けいたします

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : CK-Z2215
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タクボ ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-Z2215のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)