エレコム ウイルス除去クリーナークリーニングリキッドクリーニングクロス付き

エレコム ウイルス除去クリーナークリーニングリキッドクリーニングクロス付き

通常単価:
828
通常出荷日:
4日目

【特長】
・拭き取るだけでウイルス・菌を除去できる、専用クロス付きクリーニングリキッドです。
・スプレータイプで画面に合わせて液量を調節することができます。
・スマホ・タブレットの画面、デスク周りや日用品に潜むウイルス・菌を除去することができます。
・アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合しています。
・公的機関(一般社団法人日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。
・安心の日本製の商品です。
・※ネコカリシウイルスは、細胞培養が不可能なノロウイルスの代替ウイルスとして広く使用されています。
【用途】
・デスク周りや日用品に潜むウイルス・菌を除去できる高機能性ウイルス除去剤を配合したスプレータイプのクリーニングリキッド。
【商品仕様】
・寸法:クロスサイズ120×120mm
・主成分:精製水・エタノール(アルコール)・ウイルス除去剤・グリセリン・防腐剤
・液性:中性クリーニングクロス:超極細分割繊維
・JANコード:4953103486294
・トラスココード:827-5836
・質量:117g
【セット内容/付属品】
・ボトル内容量60mlクリーニングクロス1枚

(i)ご注意

  • スマホ・タブレット画面に使用する際には機器に直接吹き付けないで下さい。本体に液体が入らないよう十分ご注意ください。 本製品はPC、TVモニター画面には適していません。(表面のコーティングが剥離する恐れがあるため)モニター画面には液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)、ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)などをご使用下さい。 手や顔など人体にはご使用にならないでください。 病気の治療や予防を目的とするものではありません。 ウイルスの働きを抑制するものではありません。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

828

型番 : CK-VR60SET
通常出荷日 4日目
通常単価 828

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

エレコム ウイルス除去クリーナークリーニングリキッドクリーニングクロス付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)