タクボ CK用 床セット CKU-2912

タクボ CK用 床セット CKU-2912

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・クリーンキーパー CK-2912型への追加床セット。
【用途】
・クリーンキーパー用の専用床セットです。
【商品仕様】
・CK-2912用床セット
・タクボ CK用 床セット CKU-2912
・JANコード:4904780099802
・トラスココード:111-6193
・質量:33.6kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : CKU-2912
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タクボ CK用 床セット CKU-2912のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)