タクボ CK用 パンチングパネル CKP-21B

タクボ CK用 パンチングパネル CKP-21B

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・本体の背面に取付します。
・通気性の良いパンチングパネル。
・換気穴は指が入ったり、たばこの投入防止に配慮しています。
【用途】
・設置後納入。
・21番パネル用。
【商品仕様】
・壁パネル21用設置後納入
・タクボ CK用 パンチングパネル CKP-21B
・JANコード:4904780099871
・トラスココード:111-6174
・質量:9.2kg

(i)ご注意

  • 2枚1組です。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : CKP-21B
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タクボ CK用 パンチングパネル CKP-21Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)