三和 ハイス面取りチップ三角60度穴無

三和 ハイス面取りチップ三角60度穴無
通常単価:
3,825
通常出荷日:
お見積り

【商品仕様】
・形状:三角
・D1(mm):9.525
・厚さ(mm):4.76
・D2(mm):4.5
・トラスココード:816-2055
・質量:4g
【材質/仕上】
・高速度鋼(SKH57)
・硬度:66~68HRC

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CHA09T6004

型番
CHA09T6004
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,825円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

三和 ハイス面取りチップ三角60度穴無の型番CHA09T6004のページです。
型番CHA09T6004に関する仕様情報を記載しております。

CHA09T6004で型番確定

三和 ハイス面取りチップ三角60度穴無のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)