ナカバヤシ クリアホルダ-/B4/10枚

ナカバヤシ クリアホルダ-/B4/10枚

通常単価:
721
通常出荷日:
5日目

【特長】
・中身が見える透明タイプ。
【商品仕様】
・厚さ(mm):約0.2
・カラー:クリア
・材質:ポリプロピレン
・カラー:クリア
・材質:ポリプロピレン
・本体サイズ タテ×ヨコ(mm):B4サイズ/380×270
・枚数:10枚
・JANコード:4902205547310
・トラスココード:723-8509
・質量:0.4kg

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

721

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : CH1021C
通常出荷日 5日目
通常単価 721

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

ナカバヤシ クリアホルダ-/B4/10枚のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)