CELESTRON WIFI対応デジタル顕微鏡カメラ MICRO FI

CELESTRON WIFI対応デジタル顕微鏡カメラ MICRO FI
通常単価:
41,352
通常出荷日:
1日目

【特長】
・コンパクトボディにWi-Fiを搭載しておりカメラの映像を手元のスマートフォンやタブレットで観測・録画可能です。
・精密部品や生物・植物、肌や頭皮の観測に最適です。
・動画はVGA(640×480・15fps)撮影です。
・電源は単3アルカリ乾電池を採用しており外出先での使用も可能です。
・さらに、近距離だけでなく無限遠にピントが合いますので、市販の三脚を取り付けて通常のWi-Fiカメラとしても使用可能です。
【用途】
・精密部品、プリント物、生物・植物、肌・頭皮の観察。
【商品仕様】
・倍率(倍):80
・幅(mm):80.1
・奥行(mm):34.5
・高さ(mm):111.6
・電源:単3乾電池×3本(別売)
・カメラ部:0.3MP CMOS
・倍率:1倍・80倍
・動画サイズ:VGA(640×480・15fps)
・ソフトウェア互換:iOS・Android
・JANコード:4541607435308
・トラスココード:817-9798
・質量:131g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
【セット内容/付属品】
・取扱説明書、保証書

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CE44313

型番
CE44313
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,352円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

CELESTRON WIFI対応デジタル顕微鏡カメラ MICRO FIの型番CE44313のページです。
型番CE44313に関する仕様情報を記載しております。

CE44313で型番確定

CELESTRON WIFI対応デジタル顕微鏡カメラ MICRO FIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)