• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。

ユニオンツール 超硬エンドミル ラジアス φ16×コーナR3

ユニオンツール 超硬エンドミル ラジアス φ16×コーナR3

【特長】
・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応します。
・コーナ半径のラインナップを豊富にとりそろえております。
【用途】
・炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、銅(湿式)、チタン合金(油性切削油)、超耐熱合金(油性切削油)
【商品仕様】
・外径(D):16
・コーナー半径(R):3
・刃長(l):32
・全長(L):110
・シャンク径(φd):16
・ユニオンツール 超硬エンドミル ラジアス φ16×コーナR3
・JANコード:4560295033580
・トラスココード:341-1583
・質量:884g
【材質/仕上】
・超硬微粒子合金(スーパーMG)

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

CCRS216030

型番
CCRS216030
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

29,899円

1個 お見積り

Loading...

  1. 1

ユニオンツール 超硬エンドミル ラジアス φ16×コーナR3の型番CCRS216030のページです。
型番CCRS216030に関する仕様情報を記載しております。

ユニオンツール 超硬エンドミル ラジアス φ16×コーナR3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)