京セラ 旋削用チップ KBN570 KBN570

京セラ 旋削用チップ KBN570 KBN570
通常単価:
4,398
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・KBN570:CBN含有量90%の高含有CBN
【用途】
・旋削加工用
・KBN570:鉄系焼結合金の加工(バリ抑制)
【商品仕様】
・ノンコート
・呈色:黒色
・刃先仕様:F シャープエッジ
・MEF:切れ味重視
・マルチエッジ
・G級
・JANコード:4960664709687
・トラスココード:824-9363
・質量:3.5g
【材質/仕上】
・CBN

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CCMW09T308MEF-KBN570

型番
CCMW09T308MEF-KBN570
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,398円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ 旋削用チップ KBN570 KBN570の型番CCMW09T308MEF-KBN570のページです。
型番CCMW09T308MEF-KBN570に関する仕様情報を記載しております。

CCMW09T308MEF-KBN570で型番確定

京セラ 旋削用チップ KBN570 KBN570のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)