京セラ 旋削用チップ TN610 TN610

京セラ 旋削用チップ TN610 TN610
通常単価:
412
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現します。連続仕上げ加工で高品位・高精度加工が可能です。
【用途】
・旋削加工用
・TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
【商品仕様】
・ノンコート
・呈色:輝灰色
・WPブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
・M級
・JANコード:4960664785766
・トラスココード:827-6222
・質量:1.5g
【材質/仕上】
・サーメット

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CCMT09T308WP-TN610

型番
CCMT09T308WP-TN610
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

412円

10個

お見積り

Loading...

  1. 1

京セラ 旋削用チップ TN610 TN610の型番CCMT09T308WP-TN610のページです。
型番CCMT09T308WP-TN610に関する仕様情報を記載しております。

CCMT09T308WP-TN610で型番確定

京セラ 旋削用チップ TN610 TN610のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)