• 金型用CAD ライブラリーMold EX-Press DVDは、通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくはこちらをご確認ください。

ユニオンツール 超硬エンドミル ロングネックラジアス φ4×コーナR1×12

ユニオンツール 超硬エンドミル ロングネックラジアス φ4×コーナR1×12

【特長】
・高速・高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルです。
・4枚刃は30°ネジレ、6枚刃は45°です。
【用途】
・対応被削材:炭素鋼、合金鋼(油性切削油)、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)
【商品仕様】
・刃径(D):4
・コーナ半径(CR):R1
・有効長(L1):12
・刃長(L):4
・首径(φd1):3.91
・シャンクテーパ角(Bta):11°
・全長(L):60
・シャンク径(d):6
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・TiAlNコーティング
・ねじれ角30°
・4枚刃ロングネックラジアスエンドミルC-CHRS
・JANコード:4560295049628
・トラスココード:748-1080
・質量:884g
【材質/仕上】
・Super MG:超微粒子合金

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

CCHRS404010120

型番
CCHRS404010120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,099円

1個 お見積り

Loading...

  1. 1

ユニオンツール 超硬エンドミル ロングネックラジアス φ4×コーナR1×12の型番CCHRS404010120のページです。
型番CCHRS404010120に関する仕様情報を記載しております。

ユニオンツール 超硬エンドミル ロングネックラジアス φ4×コーナR1×12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)