FKD チャタレス面取りフライス60°×16

FKD チャタレス面取りフライス60°×16
通常単価:
5,320
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・6枚刃により切削力が向上、ビビリのない素晴らしい切れ味、フライス加工での横走も可能、加工中の不快な金属音も大幅に減少します。
【用途】
・面取り加工用。
【商品仕様】
・小径(mm):4
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):10
・角度(°):60
・刃長(mm):10.4
・刃長(mm):10.4
・角度(°):60
・太径(mm):16
・外径長(mm):20
・JANコード:4560116586059
・トラスココード:809-6261
・質量:48g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH56)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CC60X16

型番
CC60X16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,320円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

FKD チャタレス面取りフライス60°×16の型番CC60X16のページです。
型番CC60X16に関する仕様情報を記載しております。

CC60X16で型番確定

FKD チャタレス面取りフライス60°×16のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)