(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

HAMACO 防爆 コンビネーションスパナ

HAMACO 防爆 コンビネーションスパナ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
4,134
通常出荷日:
4日目

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):11
・全長(mm):135
・HAMACO 防爆 コンビネーションスパナ
・JANコード:4560357417686
・トラスココード:778-8649
・質量:75g
【材質/仕上】
・ベリリュウム銅合金

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

4,134

型番 : CBMS-11
通常出荷日 4日目
通常単価 4,134

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

パテナイフ 画像

パテナイフ

ハマコSS

タガネ 画像

タガネ

ハマコSS

パテナイフB 画像

パテナイフB

ハマコSS

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

HAMACO 防爆 コンビネーションスパナのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)