ノーリツ 高作業用椅子

ノーリツ 高作業用椅子

通常単価:
25,634
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・通常より高めの作業台にも使いやすい椅子です。
・座クッションにモールドウレタン使い座り心地の良い作業椅子です。
【用途】
・研究施設用スツール
・作業用スツール
【商品仕様】
・張地:ビニールレザー
・色:ブラック
・座幅(mm):375
・座奥行(mm):375
・座高(mm):590~765
・座上下昇降機能:ガス調節式
・リング付
・完成品
・トラスココード:792-8602
・質量:6kg
【材質/仕上】
・座:モールドウレタン+スチール
・脚部:PP脚端ポリアミド+25.4φスチールパイプ粉体塗装仕上

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

25,634

型番 : CA-KT5L
通常出荷日 お見積り
通常単価 25,634

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)