富士 FMC 内装作業用蛍光ランプ 36Wスパイラル球

富士 FMC 内装作業用蛍光ランプ 36Wスパイラル球

通常単価:
2,587
通常出荷日:
5日目

【特長】
・反射カバーにより蛍光灯の利点を作業現場で最大限に利用できます。
・連結コンセント付です。
【用途】
・屋内の補助照明。
【商品仕様】
・コード長さ(m):5
・消費電力(W):36
・口金:E26
・電圧(V):110
・電圧(V):110
・JANコード:4984546504054
・トラスココード:851-3973
・質量:790g
【材質/仕上】
・電球:乳白ガラス
・コード:塩化ビニール樹脂

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,587

型番 : CAE-36S
通常出荷日 5日目
通常単価 2,587

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

富士 FMC 内装作業用蛍光ランプ 36Wスパイラル球のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)