タイユー カムオート ポリドラム、スチールドラム2本

タイユー カムオート ポリドラム、スチールドラム2本

通常単価:
-
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ドラム缶をつかむとき、3段階でクッション機構が働き、衝撃を大幅に吸収します。
・チャック部とパッドの距離を長くすることで、ドラム缶にかかる力が小さくなりました。
・下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
【用途】
・化学工場などでドラム缶の移動に。
・トラックへドラム缶の積み降ろしに。
【商品仕様】
・ポリドラム均等荷重(kg):300×2本
・スチールドラム均等荷重(kg):450×2本
・ポリドラムクローズタイプ用(スチールドラムも可)
・質量:72kg
【材質/仕上】
・本体:スチール(SS-400)

(i)ご注意

  • ポリドラムの形状によってはつかめない場合があります。 。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

-

型番 : CACH2
通常出荷日 お見積り
通常単価 -

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

タイユー カムオート ポリドラム、スチールドラム2本のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)